Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Linear Bushings / Ball Splines
LHMRKW, LHMSKW, LHMCKW - Manchons linéaires à bride, type compact, type double à bride centrale
Misumi
...
Linear Bushings / Ball Splines
LHMRKW, LHMSKW, LHMCKW - Manchons linéaires à bride, type compact, type double à bride centrale
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LHMRKW8
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Réf. pièce
PN
Type sélectionnable
TS
Matériau du cylindre extérieur
MATOC
Dureté du cylindre extérieur
HARDOC
Traitement de surface du cylindre extérieur
STOC
Matériau de la bille
MATB
Matériau du système de retenue
MATR
Température ambiante de fonctionnement (degrés Celsius)
OT
Accessoires
AC
Matériau du joint
MATS
Sélection du type de graisse
GREASE
dr
DDRR [mm]
Tolérance dr
DDRRTOL [mm]
D
D [mm]
Tolérance D
DTOL [mm]
1
2
3
4
5
LHMRKW6
Embase ronde
EN 1.3505 équivalent
58HRC~
-
EN 1.3505 équivalent
Résine (Duracone M90)
-20~80
Joint
Caoutchouc nitrile (-20 à 120 degrés Celsius)
Normal (pour utilisation générale)
6
0/-0.010
10
0/-0.011
LHMRKW8
Embase ronde
EN 1.3505 équivalent
58HRC~
-
EN 1.3505 équivalent
Résine (Duracone M90)
-20~80
Joint
Caoutchouc nitrile (-20 à 120 degrés Celsius)
Normal (pour utilisation générale)
8
0/-0.010
13
0/-0.013
LHMRKW10
Embase ronde
EN 1.3505 équivalent
58HRC~
-
EN 1.3505 équivalent
Résine (Duracone M90)
-20~80
Joint
Caoutchouc nitrile (-20 à 120 degrés Celsius)
Normal (pour utilisation générale)
10
0/-0.010
17
0/-0.013
LHMRKW12
Embase ronde
EN 1.3505 équivalent
58HRC~
-
EN 1.3505 équivalent
Résine (Duracone M90)
-20~80
Joint
Caoutchouc nitrile (-20 à 120 degrés Celsius)
Normal (pour utilisation générale)
12
0/-0.010
19
0/-0.016
LHMRKW16
Embase ronde
EN 1.3505 équivalent
58HRC~
-
EN 1.3505 équivalent
Résine (Duracone M90)
-20~80
Joint
Caoutchouc nitrile (-20 à 120 degrés Celsius)
Normal (pour utilisation générale)
16
0/-0.010
26
0/-0.016
Show compressed display (5 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Misumi
- LHMRKW, LHMSKW, LHMCKW
Shorttext
Manchons linéaires à bride, type compact, type double à bride centrale
Dernières modifications
29.11.2024 04:05:56
Unité
Mots clés
Manchons
bride
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties